- Produkty
- E18158
Propojovací kabel s konektorem
E18158
ADOAH040VAS0030E04
Propojovací kabel s konektorem
E18158
ADOAH040VAS0030E04
- Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 300 AC/DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...105 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1088,621 |
---|---|
Rozměry [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiály | PVC |
Tvarovaný materiál | PVC |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 30 m, PVC, šedá; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Kontakty: Pozlaceno |
---|