tester senzorů
E18430
SENSOR TESTPAK
tester senzorů
E18430
SENSOR TESTPAK
Elektrická data
Vstupní napětí DC [V] | 4,5 |
---|---|
Výstupní napětí DC [V] | 18 |
Výstupy
Celkový výstupní proud [A] | 0,04 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...40 |
---|---|
Krytí | IP 21 |
Schválení / zkoušky
MTTF [let] | 341 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 393,3 |
---|---|
Rozměry [mm] | 141 x 82 x 34 |
Materiály | ABS; Silikon |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ovládací prvky |
|
Příslušenství
Požadované příslušenství |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | terminál pro rychlé stisknutí: 4 x |
---|