Jednocestná světelná závora
E20061
FE-00-P-V-E1
Jednocestná světelná závora
E20061
FE-00-P-V-E1
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako jednocestná světelná závora
- Velký rozsah
- Odolný vůči různým agresivním chemikáliím
- Velmi malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|---|
Aplikace | Malý poloměr ohybu |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 420 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 50 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 160 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 50 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 49 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Průměr snímací hlavy [mm] | 1 |
Délka snímací hlavy [mm] | 5 |
Celková délka [mm] | 600 |
Min. úhel ohybu [mm] | 10 |
Uspořádání vláken | |
Materiály | Adaptér: PPE |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | PVC |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|