Světelný senzor
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
Světelný senzor
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
- Pro aplikace v oblasti vysokých teplot
- Hliníkový plášť pro použití až do 290 °C
- Instalace v místech s obtížným přístupem
- Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|---|
Aplikace | Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OKF; OUF; OOF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 36 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 180 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 36 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...290 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 72 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | úhlový |
Průměr snímací hlavy [mm] | 4 |
Délka snímací hlavy [mm] | 10 |
Celková délka [mm] | 1500 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20; (při pevném uložení) |
Uspořádání vláken | |
Materiály | Adaptér: ABS |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | Hliník |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|