Světelný senzor
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
Světelný senzor
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako reflexní světelný snímač
- Pro použití na krátkou vzdálenost
- Odolný vůči různým agresivním chemikáliím
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|---|
Aplikace | Pro použití v průmyslovém prostředí |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OKF; OUF; OOF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 8 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 24 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 8 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 41 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Průměr snímací hlavy [mm] | 1 |
Délka snímací hlavy [mm] | 5 |
Celková délka [mm] | 1000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20 |
Uspořádání vláken | |
Materiály | Adaptér: PPE |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | PVC |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|