Světelný senzor
E20086
FT-00-A-A-M6/1,5M
Světelný senzor
E20086
FT-00-A-A-M6/1,5M
- Pro aplikace v oblasti vysokých teplot
- Hliníkový plášť pro použití až do 290 °C
- Velký rozsah
- Odolný vůči různým agresivním chemikáliím
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|---|
Aplikace | Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OCF; OKF; OUF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 270 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 36 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 36 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...290 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 72,5 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M6 |
Délka snímací hlavy [mm] | 35 |
Celková délka [mm] | 1500 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20; (při pevném uložení) |
Uspořádání vláken | |
Materiály | Adaptér: ABS |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | Hliník |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|