- Produkty
- E20148
Světelný senzor
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
Světelný senzor
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
- Pro aplikace v oblasti vysokých teplot
- Hliníkový plášť pro použití až do 290 °C
- Pro použití na krátkou vzdálenost
- Odolný vůči různým agresivním chemikáliím
- Malý poloměr ohybu
Prodej ukončen
Náhradní artikly: E20137 Srovnání produktů: E20148 / E20137 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OIF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 56 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...290 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 164 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M8 |
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 30; (při pevném uložení) |
Uspořádání vláken | |
Materiály | Adaptér: PA |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | Hliník |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|