Světelný senzor
E20157
FT-30-P-A-R8
Světelný senzor
E20157
FT-30-P-A-R8
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako reflexní světelný snímač
- Velký rozsah
- Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|---|
Aplikace | Pro použití v průmyslovém prostředí |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OIF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 70 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 91 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | úhlový |
Průměr snímací hlavy [mm] | 8 |
Celková délka [mm] | 600 |
Min. úhel ohybu [mm] | 30 |
Uspořádání vláken | |
Materiály | Adaptér: PA |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PVC |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|