• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Skleněná světlovodná vlákna
  5. E20164

Jednocestná světelná závora

E20164

FE-30-P-A-M6

Jednocestná světelná závora

E20164

FE-30-P-A-M6

  • Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
  • Provoz jako jednocestná světelná závora
  • Velký rozsah
  • Odolný vůči různým agresivním chemikáliím
  • Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Aplikace Pro použití v průmyslovém prostředí
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken OIF
OIF
Dosah světlovodných vláken [mm] 300
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Mechanická data
Hmotnost [g] 98,5
Varianta se snímací hlavou přímý
Závit snímací hlavy M6
Délka snímací hlavy [mm] 35
Celková délka [mm] 600
Min. úhel ohybu [mm] 30
Uspořádání vláken
Materiály Adaptér: PA
Materiál vlákna sklo
Materiál hlavy vlákna Hliník
Materiál opláštění PVC
Příslušenství
Dodané položky
Šestihranné matice: 4 x M6, Nerezová ocel
ozubené podložky: 4
Matice s vroubkováním: 1 x M30
Upozornění
Obsah balení 1 ks