- Produkty
- E20177
Světelný senzor
E20177
FT-30-A-A-M8/1M
Světelný senzor
E20177
FT-30-A-A-M8/1M
- Pro aplikace v oblasti vysokých teplot
- Hliníkový plášť pro použití až do 290 °C
- Instalace v místech s obtížným přístupem
- Odolný vůči různým agresivním chemikáliím
- Malý poloměr ohybu
Prodej ukončen
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|---|
Aplikace | Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OIF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 70 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...290 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 118,4 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M8 |
Celková délka [mm] | 1000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 30; (při pevném uložení) |
Uspořádání vláken |
|
Materiály | Adaptér: PA |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | Hliník |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|