- Produkty
- E20217
Jednocestná světelná závora
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Jednocestná světelná závora
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: E20328 Srovnání produktů: E20217 / E20328 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OIF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 270 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|
Mechanická data
Varianta se snímací hlavou | přímý |
---|---|
Závit snímací hlavy | M6 |
Délka snímací hlavy [mm] | 35 |
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 30 |
Uspořádání vláken |
|
Materiály | Adaptér: PA |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PVC |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|