Světelný senzor s redukcí průřezu
E20249
FT-00-P-MS
Světelný senzor s redukcí průřezu
E20249
FT-00-P-MS
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako reflexní světelný snímač
- Velký rozsah
- S převodníkem průřezu pro spolehlivou detekci objektů se změnou polohy
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Provedení | Redukce průřezu |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
Aplikace | Pro použití v průmyslovém prostředí |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 420 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 40 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 200 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 40 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 60 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Výška senzorové hlavy [mm] | 5 |
Šířka snímací hlavy [mm] | 15 |
Délka snímací hlavy [mm] | 20 |
Rozměry sondy [mm] | 5 x 15 x 20 |
Celková délka [mm] | 600 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20 |
Uspořádání vláken | |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Mosaz |
Materiál opláštění | PVC |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|