Světelný senzor
E20412
FT-00-P-A-R4/0,22M
Světelný senzor
E20412
FT-00-P-A-R4/0,22M
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako reflexní světelný snímač
- Velký rozsah
- Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|---|
Aplikace | Pro použití v průmyslovém prostředí |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OKF; OUF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 40 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 40 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 41,5 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | úhlový |
Průměr snímací hlavy [mm] | 4 |
Délka snímací hlavy [mm] | 10 |
Celková délka [mm] | 220 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20 |
Uspořádání vláken |
|
Materiály | Adaptér: PPE |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PVC |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|