Světelný senzor
E20443
FT-00-PPV-M6
Světelný senzor
E20443
FT-00-PPV-M6
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako reflexní světelný snímač
- Pro použití na krátkou vzdálenost
- Velmi malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|---|
Aplikace | Malý poloměr ohybu |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OKF; OUF; OOF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 20 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 220 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 20 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 48 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M6 |
Délka snímací hlavy [mm] | 35 |
Celková délka [mm] | 600 |
Min. úhel ohybu [mm] | 10 |
Uspořádání vláken | |
Materiály | Adaptér: ABS |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | PU |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|