Jednocestná světelná závora
E20493
FE-00-M-V-R3
Jednocestná světelná závora
E20493
FE-00-M-V-R3
- Pro aplikace v oblasti vysokých teplot
- Kovový silikonový plášť pro použití až do 150 °C
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Odolný vůči různým agresivním chemikáliím
- Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|---|
Aplikace | Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách; Odolný vůči různým agresivním chemikáliím |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 1200 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 120 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 400 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 120 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...150 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 95,5 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | úhlový |
Průměr snímací hlavy [mm] | 3 |
Délka snímací hlavy [mm] | 10 |
Celková délka [mm] | 600 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20 |
Uspořádání vláken | |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | Kovový silikon |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|