Jednocestná světelná závora
E20506
FE-00-M-V-E1
Jednocestná světelná závora
E20506
FE-00-M-V-E1
- Pro aplikace v oblasti vysokých teplot
- Kovový silikonový plášť pro použití až do 150 °C
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Odolný vůči různým agresivním chemikáliím
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|---|
Aplikace | Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách; Odolný vůči různým agresivním chemikáliím |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OKF; OUF; OOF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 50 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 160 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 50 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...150 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 76,5 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Průměr snímací hlavy [mm] | 1 |
Délka snímací hlavy [mm] | 5 |
Celková délka [mm] | 600 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20 |
Uspořádání vláken | |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | Kovový silikon |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|