• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. E20581

Jednocestná světelná závora

E20581

FE-30-P-A-R6/1,2M

Jednocestná světelná závora

E20581

FE-30-P-A-R6/1,2M

Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken OIF
OIF
Dosah světlovodných vláken [mm] 288
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Mechanická data
Varianta se snímací hlavou úhlový
Celková délka [mm] 1200
Min. úhel ohybu [mm] 30
Materiály Adaptér: PA
Materiál vlákna sklo
Materiál hlavy vlákna Hliník
Materiál opláštění PVC
Příslušenství
Dodané položky
Upevňovací spona:, E10221
Upozornění
Obsah balení 1 ks