Jednocestná světelná závora
E20612
FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M
Jednocestná světelná závora
E20612
FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako jednocestná světelná závora
- Pro použití na krátkou vzdálenost
- Pro zkrácení dle potřeby
- Velmi malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|---|
Aplikace | Malý poloměr ohybu |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 60 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 130 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 540 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 160 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 35 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M4 |
Délka snímací hlavy [mm] | 15 |
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 10 |
Uspořádání vláken |
|
Průměr jádra [mm] | 0,5 |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PE |
Příslušenství
Dodané položky |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|