Světelný senzor
E20639
FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M
Světelný senzor
E20639
FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako reflexní světelný snímač
- Pro použití na krátkou vzdálenost
- Pro zkrácení dle potřeby
- Velmi malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|---|
Aplikace | Malý poloměr ohybu |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 20 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 25 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 200 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 60 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 33 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M4 |
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 10 |
Uspořádání vláken | |
Průměr jádra [mm] | 2 x 0,5 |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PE |
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|