Světelný senzor
E20651
FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M
Světelný senzor
E20651
FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako reflexní světelný snímač
- Pro použití na krátkou vzdálenost
- Pro zkrácení dle potřeby
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|---|
Aplikace | Pro použití v průmyslovém prostředí |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 60 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 90 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 650 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 300 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 45 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M4 |
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 30 |
Uspořádání vláken | |
Průměr jádra [mm] | 1 x 1 + 16 x 0,25 |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PE |
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|