Jednocestná světelná závora
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
Jednocestná světelná závora
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako jednocestná světelná závora
- S 90° vychýlením světelného paprsku pro použití v omezeném prostoru
- Pro zkrácení dle potřeby
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Provedení | 90° vychýlení světelného paprsku |
---|---|
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
Aplikace | Pro použití v průmyslovém prostředí |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 140 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 230 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 1720 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 400 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 58,5 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | úhlový |
Průměr snímací hlavy [mm] | 3 |
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 25 |
Uspořádání vláken |
|
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | PE |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|