- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E20738
Propojovací kabel s konektorem
E20738
ADOGH080MSS0002B08
Propojovací kabel s konektorem
E20738
ADOGH080MSS0002B08
- 8-pólové připojení
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Spolehlivý přenos senzorových signálů
- Široký rozsah provozní teploty
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Odstíněné vedení |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 60 AC/DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 125,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PUR, černá, Stíněný; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný |
---|