Světelný senzor
E20748
FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M
Světelný senzor
E20748
FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako reflexní světelný snímač
- S ohýbatelnou senzorovou hlavou pro použití v místech s omezeným prostorem
- Pro zkrácení dle potřeby
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|---|
Aplikace | Pro použití v průmyslovém prostředí |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 15 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 25 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 220 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 60 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 34,5 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | Ohybatelný |
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 16 |
Uspořádání vláken | |
Průměr jádra [mm] | 2 x 0,5 |
Materiály | Pouzdro se závitem: Mosaz potaženo bílým bronzem |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4301 / 304) |
Materiál opláštění | PE |
Příslušenství
Dodané položky |
|
|||
---|---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|