Snímací hlava pro světelný senzor
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Snímací hlava pro světelný senzor
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako reflexní světelný snímač
- Pro použití na krátkou vzdálenost
- Volně svorkovatelná senzorová hlava pro připojení vláknové optiky dodávané na cívce
- Rychlá a jednoduchá montáž vláknové optiky
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OB50; OBF; OO50 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 55 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 110 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 235 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 16,2 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M8 |
Celková délka [mm] | konfigurovatelný |
Uspořádání vláken | |
Průměr jádra [mm] | 2 x 1,5 |
Materiály | pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|