Světelný senzor
E20822
FT-50-V-V-M5/16
Světelný senzor
E20822
FT-50-V-V-M5/16
- Pro aplikace v oblasti vysokých teplot
- Plášť z nerezové oceli pro použití až do 315 °C
- Instalace v místech s obtížným přístupem
- Odolný vůči různým agresivním chemikáliím
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OBF; ODF; OMF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 150 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 1 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 175 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -58...315 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 126,5 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Celková délka [mm] | 900 |
Min. úhel ohybu [mm] | 19 |
Uspořádání vláken | |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|