Jednocestná světelná závora
E20823
FE-50-V-V-M5/16
Jednocestná světelná závora
E20823
FE-50-V-V-M5/16
- Pro aplikace v oblasti vysokých teplot
- Plášť z nerezové oceli pro použití až do 315 °C
- Instalace v místech s obtížným přístupem
- Velký rozsah
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OBF; ODF; OMF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 1000 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 4 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 800 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -58...315 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 197 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Celková délka [mm] | 900 |
Min. úhel ohybu [mm] | 19 |
Uspořádání vláken | |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|