• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Montážní sady
  5. E21095

Montážní sada pro optické senzory

E21095

SYSTEM COMPONENT OJ ROD

Montážní sada pro optické senzory

E21095

SYSTEM COMPONENT OJ ROD

  • Kompletní montážní sada pro montáž svorkového válce
  • Jednoduché, rychlé a nenákladné upevnění
  • Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Pro montáž na kruhový profil
  • Díky volnému pohybu ve všech směrech je možné libovolné natočení senzoru
Oblast nasazení
Provedení pro stranovou optiku
Mechanická data
Hmotnost [g] 59,5
Způsob montáže Tyčový profil; (Ø 10 mm)
Materiály Svorka: litý zinek; upevnění: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Příslušenství
Dodané položky
Šroub: 1 x M4 x 12
Matice: 1 x M4
Upozornění
Obsah balení 1 ks