Světelný senzor
E21106
FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M
Světelný senzor
E21106
FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako reflexní světelný snímač
- Pro použití na krátkou vzdálenost
- Pro zkrácení dle potřeby
- Vysoce flexibilní provedení pro extrémně malé poloměry ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|---|
Aplikace | Malý poloměr ohybu |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 10 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 10 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 160 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 30 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...60 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 33,5 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M4 |
Délka snímací hlavy [mm] | 23 |
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 3 |
Uspořádání vláken | |
Průměr jádra [mm] | 0,5 |
Průměr vlákna [mm] | 2x 217 x 0,06 |
Vnější průměr [mm] | 1 |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PE |
Příslušenství
Dodané položky |
|
|||
---|---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|