Propojovací kabel Ethernet
E21137
VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS
Propojovací kabel Ethernet
E21137
VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS
- Pro připojení k rozhraní nastavení parametrů senzoru
- Pro spolehlivý přenos signálu
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení |
---|---|
Provedení | kabel Ethernet, D-kódování |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 687 |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,4 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 10 m, PVC, zelená, Ø 6,5 mm, Stíněný; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,4 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce |