Světelný senzor
E21152
FT-00-M-W-M6/1,2M
Světelný senzor
E21152
FT-00-M-W-M6/1,2M
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako reflexní světelný snímač
- Velký rozsah
- Odolný vůči různým agresivním chemikáliím
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|---|
Aplikace | Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách; Odolný vůči různým agresivním chemikáliím |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OKF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 30 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...150 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 85,5 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M6 |
Délka snímací hlavy [mm] | 35 |
Celková délka [mm] | 1200 |
Min. úhel ohybu [mm] | 45 |
Uspořádání vláken | |
Průměr jádra [mm] | 1,6 |
Průměr vlákna [mm] | 0,05 |
Vnější průměr [mm] | 5,4 |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Materiál opláštění | Kovový silikon |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|