Odrazka pro reflexní světelné závory
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
Odrazka pro reflexní světelné závory
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- Pro spolehlivý provoz reflexních světelných snímačů
- Snadná montáž pomocí dvou šroubů
- Vhodný pro červené a infračervené světlo
- Pro aplikace v hygienickém a vlhkém prostředí v potravinářském průmyslu
- Pro použití při vysoké teplotě
Oblast nasazení
Provedení | Pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu, obdélníkové, pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...140 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 14,6 |
---|---|
Rozměry [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Povrch reflektoru [mm] | 56 x 38 |
Materiály | Solidchem |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|