• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny optické vláknové systémy
  5. E21312

Světelný senzor

E21312

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Světelný senzor

E21312

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

  • Ploché kvádrové provedení
  • Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
  • Pro zkrácení dle potřeby
  • Provoz jako reflexní světelný snímač
Oblast nasazení
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Aplikace Pro použití v průmyslovém prostředí
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken OBF; OO50; OCF
OBF
Dosah světlovodných vláken [mm] 70
OO50
Dosah světlovodných vláken [mm] 150
OCF (High Power)
Dosah světlovodných vláken [mm] 530
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...70
Mechanická data
Hmotnost [g] 45,2
Varianta se snímací hlavou úhlový
Výška senzorové hlavy [mm] 3
Šířka snímací hlavy [mm] 11
Délka snímací hlavy [mm] 15
Rozměry sondy [mm] 3 x 11 x 15
Celková délka [mm] 2000
Min. úhel ohybu [mm] 2
Uspořádání vláken
Průměr jádra [mm] 1
Materiál vlákna PMMA
Materiál hlavy vlákna nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění PE
Příslušenství
Dodané položky
Šestihranné matice: 2 x M2, Nerezová ocel
Příslušenství (volitelné)
Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600
Upozornění
Obsah balení 1 ks