Jednocestná světelná závora
E21315
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
Jednocestná světelná závora
E21315
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
- Ploché kvádrové provedení
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Pro zkrácení dle potřeby
- Provoz jako jednocestná světelná závora
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|---|
Aplikace | Pro použití v průmyslovém prostředí |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OBF; OO50; OCF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 100 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 250 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 1370 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 48,5 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | úhlový |
Výška senzorové hlavy [mm] | 3 |
Šířka snímací hlavy [mm] | 8,5 |
Délka snímací hlavy [mm] | 15 |
Rozměry sondy [mm] | 3 x 8,5 x 15 |
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 2 |
Uspořádání vláken | |
Průměr jádra [mm] | 1 |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | PE |
Příslušenství
Dodané položky |
|
|
---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|