Jednocestná světelná závora
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
Jednocestná světelná závora
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako jednocestná světelná závora
- Pro zkrácení dle potřeby
- Malý poloměr ohybu
- Snadná instalace a spolehlivé upevnění
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|---|
Aplikace | Pro použití v průmyslovém prostředí |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OBF; OO50; OCF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 210 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 600 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 2320 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 56,4 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | úhlový |
Závit snímací hlavy | M6 |
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 2 |
Uspořádání vláken | |
Průměr jádra [mm] | 1 |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | PE |
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|