Jednocestná světelná závora
E21321
FE-11-EPV-O3/F1x0,5/2m
Jednocestná světelná závora
E21321
FE-11-EPV-O3/F1x0,5/2m
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako jednocestná světelná závora
- Pro zkrácení dle potřeby
- Malý poloměr ohybu
- Snadná instalace a spolehlivé upevnění
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|---|
Aplikace | Pro použití v průmyslovém prostředí |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OBF; OO50; OCF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 56 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 120 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 500 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 35,2 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | úhlový |
Závit snímací hlavy | M3 |
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 1 |
Uspořádání vláken | |
Průměr jádra [mm] | 0,5 |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | PE |
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|