Jednocestná světelná závora
E21323
FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m
Jednocestná světelná závora
E21323
FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m
- Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
- Provoz jako jednocestná světelná závora
- Pro zkrácení dle potřeby
- Životnost více než 1 milion ohybových cyklů
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|---|
Aplikace | Konstrukce odolná proti ohybu pro použití v robotice; Pro použití v průmyslovém prostředí |
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OBF; OO50; OCF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 56 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 120 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 550 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 33,6 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M4 |
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 2 |
Uspořádání vláken |
|
Průměr jádra [mm] | 4 x 0,25 |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | PE |
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|