• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely pro mobilní kamerové systémy
  5. E2M205

Adaptérové kabely pro kamery s video výstupem

E2M205

CONNECTION CABLE M16 16M

Adaptérové kabely pro kamery s video výstupem

E2M205

CONNECTION CABLE M16 16M

  • Spolehlivé připojení mobilních kamer s video výstupem
  • Zlacené kontakty pro spolehlivý přenos signálu
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Provedení kamera s video výstupem O2M20x
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 60 DC
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -45...85
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 830
Materiály pouzdro: PVC; Těsnění: EPDM
Materiál převlečné matice PVC
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 16 m, PVC, černá, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M16, přímý; kódování: A; Uzamčení: PVC; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm