- Produkty
- Řídící systém pro mobilní stroje
- Kamerové systémy pro mobilní aplikace
- Monitory pro analogové kamerové systémy
- E2M232
monitor se dvěma analogovými video vstupy
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
monitor se dvěma analogovými video vstupy
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
Oblast nasazení
Aplikace | Monitor až pro 2 kamerové systémy O2M2xx / O3M2xx |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Ochrana proti přepětí | ano |
Síťový zdroj pro kameru [mA] | 2000; (± 10%) |
Vstupy
Video vstup | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...125 |
Vlhkost při skladování [%] | < 75; (relativní vlhkost) |
Životnost [MON] | 24 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1342,1 |
---|---|
Materiály | pouzdro: ABS černá; upevnění: Hliník černá |
Zobrazení / ovládací prvky
Typ displeje | Barevný displej |
---|---|
Velikost displeje | 7" |
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - zásuvka
Kabel: 2 m | |
konektorové provedení: 2 x M16; kódování: A |