- Produkty
- Propojovací technika
- Připojovací kabely pro řídící systémy
- Připojovací kabely pro řídící systémy
- E2M276
propojovací kabel s konektorem AMP pro 4 analogové kamery
E2M276
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16
propojovací kabel s konektorem AMP pro 4 analogové kamery
E2M276
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 18 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67; (Konektor M16) |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1091,3 |
---|---|
Tvarovaný materiál | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Materiál převlečné matice | PBT-GF30 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - Konektor AMP
konektorové provedení: 1 x AMP-Junior Timer; Materiál držáku: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, černá; Uzamčení: PBT-GF30 |
Elektrické připojení
Kabel: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,125 mm², PVC + 4 x 0,34 mm², PVC + 20 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + (zajištění obrazovky s kroužkovým kabelovým okem (M5) ) |
Elektrické připojení - zásuvka Video 0 ... Video 3
konektorové provedení: 4 x M16, přímý; kódování: A |