• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Adaptéry, procesní připojení
  4. Navařený adaptér
  5. E30149

Návarný adaptér pro procesní senzory

E30149

WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT

Návarný adaptér pro procesní senzory

E30149

WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT

  • Návarný adaptér pro procesní senzory
  • Pro použití v průmyslových a hygienických aplikacích
  • Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Odolnost vůči vysokému tlaku
  • ehedg
  • 3a
Oblast nasazení
Provedení s únikovými otvory
Montáž pro tenké tloušťky stěn
Odolnost proti tlaku [bar] 25
Poznámka k tlakové odolnosti
pro propojení senzor - adaptér
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.
Mechanická data
Hmotnost [g] 156
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4
Připojení senzoru G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario
Procesní připojení Navařený adaptér Ø 60 mm
Těsnění Těsnění
Příslušenství
Dodané položky
O kroužek: 1 x 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054
Příslušenství (volitelné)
O kroužek: 1 x 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123
Upozornění
Obsah balení 1 ks