• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Adaptéry, procesní připojení
  4. Vestavný adaptér
  5. E30462

Šroubovací adaptér pro procesní senzory

E30462

ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT

Šroubovací adaptér pro procesní senzory

E30462

ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT

  • Umožňuje montáž samořezného šroubení nebo montáž na rovné ploše
  • Umožňuje orientaci senzoru
  • Odolnost vůči vysokému tlaku
  • Korozivzdorná vrstva Zn-Ni
Oblast nasazení
Aplikace aplikace hydraulických olejů
Montáž pro montáž na rovný povrch; (pro instalaci pomocí E30464)
Odolnost proti tlaku [bar] 630
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.
Mechanická data
Hmotnost [g] 39
Materiály ocel (1.0718 / 12L13); Zn-Ni vrstva
Připojení senzoru M16 x 1,5 pro progresivní kruhový adaptér; kuželové těsnění:S8
Procesní připojení závitové připojení 1/4" NPT vnější závit
Upozornění
Obsah balení 1 ks