Těsnění
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
Těsnění
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
- Pro spolehlivé utěsnění nádob, nádrží a potrubí
- Pro použití ve spojení s procesními senzory
Oblast nasazení
Provedení | pro přístroje s procesním připojením G ½ |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -15...200 |
---|
Schválení / zkoušky
Normy | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 3,4 |
---|---|
Vnitřní průměr [mm] | 18,5 |
Vnější průměr [mm] | 23,9 |
Materiály | FKM |
Upozornění
Obsah balení | 5 ks |
---|