Návarný adaptér pro procesní senzory
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
Návarný adaptér pro procesní senzory
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
- Návarný adaptér pro procesní senzory
- Pro použití v průmyslových a hygienických aplikacích
- Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Odolnost vůči vysokému tlaku
Oblast nasazení
Provedení | s únikovými otvory, pro instalaci LDL20x | |
---|---|---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 50 | |
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 113,8 |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4 |
Připojení senzoru | G 1 Aseptoflex Vario |
Procesní připojení | Navařený adaptér 1,5" (38,1 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866; Reihe C ASME-BPE |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|