• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Adaptéry, procesní připojení
  4. Navařený adaptér
  5. E30501

Návarný adaptér pro procesní senzory

E30501

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

Návarný adaptér pro procesní senzory

E30501

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

  • Návarný adaptér pro procesní senzory
  • Pro použití v průmyslových a hygienických aplikacích
  • Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Odolnost vůči vysokému tlaku
  • ce
  • ehedg
  • 3a
Oblast nasazení
Provedení s únikovými otvory
Montáž pro tenké tloušťky stěn
Odolnost proti tlaku [bar] 16
Poznámka k tlakové odolnosti
pro propojení senzor - adaptér
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.
Mechanická data
Hmotnost [g] 762,6
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / R
Připojení senzoru G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario
Procesní připojení Navařený adaptér Ø 85 mm
Těsnění Těsnění
Příslušenství
Dodané položky
O kroužek: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Příslušenství (volitelné)
O kroužek: 1 x 24 x 2, FKM, E30123
Upozornění
Obsah balení 1 ks