T-kus
E33250
T-ADAPT G1 DN25
T-kus
E33250
T-ADAPT G1 DN25
- Spolehlivá instalace procesních senzorů do potrubí
- Pro použití v průmyslových a hygienických aplikacích
- Robustní pouzdro z nerezové oceli
Oblast nasazení
Odolnost proti tlaku [bar] | 25 | |
---|---|---|
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 305,5 |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,8 / Rz 4 |
Připojení senzoru | G 1 Aseptoflex Vario |
Procesní připojení | T-kus DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Těsnění | Těsnění |
Příslušenství
Dodané položky |
|
|
---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|