Procesní adaptér Tri-Clamp
E33701
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"
Procesní adaptér Tri-Clamp
E33701
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"
- Pro instalaci procesních senzorů v nádržích a potrubí
- Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
- Ideální pro použití v hygienických aplikacích
- Nerezový adaptér splňující požadavky potravinářského a nápojového průmyslu
- Odolnost vůči vysokému tlaku
Oblast nasazení
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 16 |
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 101 |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4 |
Připojení senzoru | G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario |
Procesní připojení | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Těsnění | kov na kov |
Hygienický adaptér podle DIN11866 | H4 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|