Jednocestná světelná závora
E35061
FIBRE OPTIC 2M
Jednocestná světelná závora
E35061
FIBRE OPTIC 2M
- Pro provoz s infračervenými teplotními senzory
- Pro aplikace v oblasti vysokých teplot
- Plášť z nerezové oceli pro použití až do 250 °C
- Odolný vůči různým agresivním chemikáliím
- Malý poloměr ohybu
Oblast nasazení
Provedení | připojení k infračerveným teplotním senzorům TWxx11 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...250 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 162,8 |
---|---|
Připojení světlovodného vlákna | ¼"-36UNS-2A |
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Celková délka [mm] | 2000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 120 |
Uspořádání vláken | |
Materiál vlákna | křemen / křemen |
Materiál hlavy vlákna | CuNiZn |
Materiál opláštění | Nerezová ocel |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|