Navařovací ponorná trubka pro teplotní senzory
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
Navařovací ponorná trubka pro teplotní senzory
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
- Spolehlivá ochrana proti agresivním médiím a velké průtokové množství
- Umožňuje výměnu teplotních senzorů za provozu
- Odolnost vůči vysokému tlaku
- Jednoduché procesní připojení přes adaptér
- Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
Oblast nasazení
Provedení | pro teplotní senzory EL = 83 mm |
---|---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 160 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 58,3 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4435 / 316L) |
Připojení senzoru | G 3/8 Vnitřní závit Ø 3 mm |
Procesní připojení | Navařený adaptér Ø 12 mm |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | < 0,4 / - |
Instalační délka EL [mm] | 70 |
Délka vrtu (BL) [mm] | 83 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|