• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely pro mobilní kamerové systémy
  5. E3M161

Kabelové provedení

E3M161

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Kabelové provedení

E3M161

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

  • Spolehlivé připojení mobilních kamer s video výstupem
  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Pro připojení MultiViewBox
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Provedení pro mobilní 3D Smart senzor s analogovým video výstupem PAL
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 25 AC / < 60 DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -10...70
Krytí IP 67; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 92,2
Materiály PUR černá; těsnící kroužek: FKM; Kontaktní piny: CuSn6 poniklované a pozinkované
Tvarovaný materiál PUR
Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4305 / 303)
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u pevného uložení ≥ 60 mm
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303); Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 1 m, PUR, černá, Ø 6 mm, Stíněný; 2 x 0,25 mm²
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M16, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303); Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce