Kabelové provedení
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Kabelové provedení
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Utlumení [dB/m] | 1,6 |
Vnitřní odpor (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -10...60 |
Krytí | IP 54 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 221,9 |
---|---|
Min. úhel ohybu [mm] | 16,5; (jednoduchý; 15 x 3,3 mm min. 10 x průměr kabelu) |
Materiály | pouzdro: : PBT-GF20 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - 2D / 3D kamera
konektorové provedení: 1 x HFM-Dual, přímý |
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, černá, Ø 3,3 mm |
Elektrické připojení - Video Processing Unit (jednotka zpracování videa)
konektorové provedení: 2 x HFM-Single, přímý |